Skip to content
 
    Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
   
Previous slide
ARCA 608030S product image 1
Next slide
ARCA 608030S thumbnail image 1
ARCA 608030S thumbnail image 2
ARCA 608030S thumbnail image 3
ARCA 608030S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030S

ARCA 608030S 8120109

UL Code : UL508A

Wymiary 600 x 800 x 300

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

  • IP66; IK10
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120109

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074085221

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 600

Szerokość (mm) : 800

Głębokość (mm) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030S

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ARCA 608030S

Fibox
8120109_ARCA_608030S 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 608030S

Kod produktu : 8120109

UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074085221

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

ARCA6080
Wymiary : Height Width Depth
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 Rama z szynami DIN i maskownicą
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Daszek do szafki 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Płyta montażowa
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Zestaw drzwi wewnętrznych
MPMP ARCA 8060 Płyta montażowa multiperforowana
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Zestaw do montażu na słupie
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Płyta montażowa perforowana
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Płyta montażowa
(730 x 530 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467