Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz








ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W No MP
ARCA 608030W No MP 8120149N
UL Code : UL508A
Wymiary 600 x 800 x 300
Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8120149N
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074094247
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 600
Szerokość (mm) : 800
Głębokość (mm) : 300
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W No MP
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
ARCA 608030W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 608030W No MP
Kod produktu : 8120149N
UL Code : UL508A
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku
EAN : 6418074094247
Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 800 | 300 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
DRS ARCA 608030 |
Rama z szynami DIN i maskownicą
(785 x 585 x 35) |
RCS ARCA 6080 |
Daszek do szafki 6080
(50 x 800 x 20) |
DSP ARCA RM |
Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 8060 |
Płyta montażowa
(730 x 530 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
IDS ARCA 6080 | Zestaw drzwi wewnętrznych |
MPMP ARCA 8060 |
Płyta montażowa multiperforowana
(730 x 530 x 2) |
PMK ARCA 80 |
Zestaw do montażu na słupie
(785 x 585 x 35) |
MPP ARCA 6080 |
Płyta montażowa perforowana
(530 x 730 x 2) |
MPX ARCA 8060 |
Płyta montażowa
(730 x 530 x 5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)