Skip to content
 
    podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.
   
Previous slide
CAB P 403017 product image 1
Next slide
CAB P 403017 thumbnail image 1
CAB P 403017 thumbnail image 4
CAB P 403017 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 4030 / CAB P 403017

CAB P 403017 8104304

Wymiary 400 x 300 x 170

Zawiera : podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.

  • IP65; IK10
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8104304

Opis: : Szafka poliestrowa

Uwagi: : Drzwi szare

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074050014

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 170

Materiały :

Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB P / CAB P 4030 / CAB P 403017

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

CAB P 403017

Fibox
8104304_CAB_P_403070_cabinet 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : CAB P 403017

Kod produktu : 8104304

Opis: : Szafka poliestrowa

Uwagi: : Drzwi szare

EAN : 6418074050014

Zawiera : podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.

CABP403017
Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 300 170
Materiały :
Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
FP 4030-D Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:
(400 x 300 x 1)
MB CAB Zestaw zawiasów do płyty czołowej
(187 x 145 x 29)
MP 4030 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
(400 x 300 x 2)
MPX 4030 Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
(400 x 300 x 1)
FP 4030-2x12 Maskownica modułów, dla obudów:
(400 x 300 x 1)
MPP 4030 Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
(400 x 300 x 2)
MF 4030 Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:
(400 x 300 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C