Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.












NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 G
NEO PC 323215 G 4810001
UL Code : -
Wymiary 320 x 320 x 150
Zawiera : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- IP66; IP67; IK09
Dane techniczne
Kod produktu : 4810001
Opis: : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover
Uwagi: : -
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074311344
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 320
Szerokość (mm) : 320
Głębokość (mm) : 150
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 G
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
NEO PC 323215 G


Sample image
Order symbol : NEO PC 323215 G
Kod produktu : 4810001
UL Code : -
Opis: : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover
Uwagi: : -
EAN : 6418074311344
Zawiera : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 320 | 150 |
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
NEO MPI 3232 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 265 x 3) |
NEO MPS 3232 |
Metal mounting plate
(275 x 265 x 1.5) |
PMK NEO 30 |
Polemounting kit
(400 x 300 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 323215 |
DIN rail frame set
(279 x 279 x 106) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK09; |
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
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)