Skip to content
 
    ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO ABS 323215 G product image 1
Next slide
NEO ABS 323215 G thumbnail image 1
NEO ABS 323215 G thumbnail image 2
NEO ABS 323215 G thumbnail image 1

NEO / NEO 323215 / NEO ABS 323215 G

NEO ABS 323215 G 4812001

UL Code : -

Wymiary 320 x 320 x 150

Zawiera : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 4812001

Opis: : Hinged ABS enclosure with grey cover

Uwagi: : -

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074311443

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 320

Szerokość (mm) : 320

Głębokość (mm) : 150

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

NEO / NEO 323215 / NEO ABS 323215 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

NEO ABS 323215 G

Fibox
4812001_NEO_ABS_323215_T_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO ABS 323215 G

Kod produktu : 4812001

UL Code : -

Opis: : Hinged ABS enclosure with grey cover

Uwagi: : -

EAN : 6418074311443

Zawiera : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 323215 DIM.jpg
Wymiary : Height Width Depth
mm : 320 320 150
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
NEO MPI 3232 Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 265 x 3)
NEO MPS 3232 Metal mounting plate
(275 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 323215 DIN rail frame set
(279 x 279 x 106)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40693 A1.pdf