Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 403021S No MP product image 1
Next slide
ARCA 403021S No MP thumbnail image 1
ARCA 403021S No MP thumbnail image 3
ARCA 403021S No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 403021 / ARCA 403021S No MP

ARCA 403021S No MP 8120087N

UL-kod : UL508A

Mått 400 x 300 x 210

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120087N

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074094988

Elnummer Danmark : 8212054095

Elnummer Sverige : 2507095

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 403021 / ARCA 403021S No MP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 403021S No MP

Fibox
8120087N_ARCA_403021S_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 403021S No MP

Produktnummer : 8120087N

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074094988

El. number :

  • Danmark : 8212054095
  • Sverige : 2507095

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 300 210
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
DRS ARCA 403021 2 rader x 11 moduler, för storlek 400x300x210
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Rain canopy set for size 4030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Isolerad, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C