Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 404021 product image 1
Next slide
ARCA 404021 thumbnail image 1
ARCA 404021 thumbnail image 2
ARCA 404021 thumbnail image 3
ARCA 404021 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021

ARCA 404021 8120009

UL-kod : UL508A

Mått 400 x 400 x 210

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120009

Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074079206

Elnummer Danmark : 8212097573

Elnummer Sverige : 2506467

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 404021

Fibox
8120009_ARCA_404021_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021

Produktnummer : 8120009

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074079206

El. number :

  • Danmark : 8212097573
  • Sverige : 2506467

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8120009_FIBOX Arca IEC 404021 DIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 400 210
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
PMK ARCA 40 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inner door set
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Mounting plate (350x250x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13