Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.








ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021
ARCA 405021 8120025
UL-kod : UL508A
Mått 400 x 500 x 210
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
- IP66; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8120025
Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074079367
Elnummer Danmark : 8212091236
Elnummer Sverige : 2500115
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 500
Djup (mm.) : 210
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021
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
ARCA 405021


Sample image
Order symbol : ARCA 405021
Produktnummer : 8120025
UL-kod : UL508A
Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
EAN-nummer : 6418074079367
El. number :
- Danmark : 8212091236
- Sverige : 2500115
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 500 | 210 |
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
MPX ARCA 5040 |
Perinax, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 5) |
MPMP ARCA 5040 |
Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 1.5) |
DSP ARCA HRS |
Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16) |
DRS ARCA 405021 |
2 rader x 22 moduler, för storlek 400x500x210
(485 x 385 x 35) |
DSP ARCA HLS |
Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16) |
MPP ARCA 4050 |
Galvaniserat stål, för storlek 400x500x210
(350 x 450 x 2) |
MPS ARCA 5040 |
Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35) |
IDS ARCA 4050 | Galvaniserat stål, för storlek 400x500x210 |
RCS ARCA 4050 |
Rain canopy set for size 4050
(30 x 500 x 20) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)