Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 405021S product image 1
Next slide
ARCA 405021S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021S

ARCA 405021S 8120105

UL-kod : UL508A

Mått 400 x 500 x 210

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120105

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074079886

Elnummer Danmark : 8212091757

Elnummer Sverige : 2507097

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 500

Djup (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021S

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 405021S

Fibox
8120105

Sample image

Order symbol : ARCA 405021S

Produktnummer : 8120105

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074079886

El. number :

  • Danmark : 8212091757
  • Sverige : 2507097

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA4050
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 500 210
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
MPX ARCA 5040 Perinax, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 2 rader x 22 moduler, för storlek 400x500x210
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Galvaniserat stål, för storlek 400x500x210
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Galvaniserat stål, för storlek 400x500x210
RCS ARCA 4050 Rain canopy set for size 4050
(30 x 500 x 20)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467