Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 504021W No MP product image 1
Next slide
ARCA 504021W No MP thumbnail image 1
ARCA 504021W No MP thumbnail image 3
ARCA 504021W No MP thumbnail image 6
ARCA 504021W No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021W No MP

ARCA 504021W No MP 8120131N

UL-kod : UL508A

Mått 500 x 400 x 210

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120131N

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074094018

Elnummer Danmark : 8212054163

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 500

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 210

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021W No MP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 504021W No MP

Fibox
8120131N_ARCA_504021W_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021W No MP

Produktnummer : 8120131N

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074094018

El. number :

  • Danmark : 8212054163

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 500 400 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
IDS ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Perinax, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 3 rader x 16 moduler, för storlek 500x400x210
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Rain canopy set for size 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C