Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 505021W No MP product image 1
Next slide
ARCA 505021W No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021W No MP

ARCA 505021W No MP 8120152N

UL-kod : UL508A

Mått 500 x 500 x 210

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120152N

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt

Anmärkningar : Väggskåp med fönster, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074314697

Elnummer Danmark : 8212097706

Elnummer Sverige : 2506480

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 500

Bredd (mm.) : 500

Djup (mm.) : 210

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021W No MP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 505021W No MP

Fibox
8120152_ARCA_505021W_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021W No MP

Produktnummer : 8120152N

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt

Anmärkningar : Väggskåp med fönster, PC

EAN-nummer : 6418074314697

El. number :

  • Danmark : 8212097706
  • Sverige : 2506480

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 500 500 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Mounting plate (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Inner door set
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13