Skip to content

EK

EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.

Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

EK image
Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALDA FILTER: