Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.






ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015 No MP
ARCA 302015 No MP 8120002N
UL-koodi : UL508A
Mitat 300 x 200 x 150
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
- IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120002N
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi, 1-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074089335
SSTL numero : 3424558
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 150
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015 No MP
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
ARCA 302015 No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 302015 No MP
Tuote nr : 8120002N
UL-koodi : UL508A
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi, 1-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074089335
El. number :
- Suomi : 3424558
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 150 |
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
MPP ARCA 3020 |
Asennuslevy, perforoitu
(250 x 150 x 2) |
DRS ARCA 302015 |
DIN-kiskokehyssarja
(285 x 185 x 35) |
MPMP ARCA 3020 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(250 x 150 x 1.5) |
PMK ARCA 20 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
RCS ARCA 3020 |
Sadelippa kaapille 3020
(30 x 200 x 20) |
MPS ARCA 3020 |
Asennuslevy
(250 x 150 x 2) |
IDS ARCA 3020 |
Sisäovisarja
(285 x 185 x 35) |
MPX ARCA 3020 |
Asennuslevy
(250 x 150 x 5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)