Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 302015W No MP product image 4
Next slide
ARCA 302015W No MP thumbnail image 4
ARCA 302015W No MP thumbnail image 5
ARCA 302015W No MP thumbnail image 6
ARCA 302015W No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W No MP

ARCA 302015W No MP 8120122N

UL-koodi : UL508A

Mitat 300 x 200 x 150

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120122N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, 1-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074093981

SSTL numero : 3424929

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 200

Korkeus (mm) : 150

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP65

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W No MP

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARCA 302015W No MP

Fibox
8120122N_ARCA_302015W_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 302015W No MP

Tuote nr : 8120122N

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, 1-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074093981

El. number :

  • Suomi : 3424929

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 300 200 150
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MPP ARCA 3020 Asennuslevy, perforoitu
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 DIN-kiskokehyssarja
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Asennuslevy, multiperforoitu
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Sadelippa kaapille 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Asennuslevy
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Sisäovisarja
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Asennuslevy
(250 x 150 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C