Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 303021No MP product image 1
Next slide
ARCA 303021No MP thumbnail image 1
ARCA 303021No MP thumbnail image 2
ARCA 303021No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP

ARCA 303021No MP 8120005N

UL-koodi : UL508A

Mitat 300 x 300 x 210

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120005N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074086631

SSTL numero : 3424588

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARCA 303021No MP

Fibox
8120005N_ARCA_303021_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 303021No MP

Tuote nr : 8120005N

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074086631

El. number :

  • Suomi : 3424588

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

FIBOX Arca IEC 303021 DIM.jpg
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 300 300 210
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
MPX ARCA 3030 Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5)
MPMP ARCA 3030 Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 3030 Asennuslevy (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030 Inner door set
(280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030 Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021 DIN rail frame set
(280 x 280 x 30)
PMK ARCA 30 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13