Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 504021 No MP product image 1
Next slide
ARCA 504021 No MP thumbnail image 1
ARCA 504021 No MP thumbnail image 3
ARCA 504021 No MP thumbnail image 4
ARCA 504021 No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021 No MP

ARCA 504021 No MP 8120011N

UL-koodi : UL508A

Mitat 500 x 400 x 210

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120011N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074089366

SSTL numero : 3424572

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 500

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021 No MP

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARCA 504021 No MP

Fibox
8120011N_ARCA_504021_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021 No MP

Tuote nr : 8120011N

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074089366

El. number :

  • Suomi : 3424572

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 500 400 210
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
IDS ARCA 5040 Sisäovisarja
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Asennuslevy
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Asennuslevy, multiperforoitu
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Asennuslevy, perforoitu
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 DIN-kiskokehyssarja
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Asennuslevy
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Sadelippa kaapille 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13