Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 505021S product image 1
Next slide
ARCA 505021S thumbnail image 1
ARCA 505021S thumbnail image 2
ARCA 505021S thumbnail image 3
ARCA 505021S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021S

ARCA 505021S 8120112

UL-koodi : UL508A

Mitat 500 x 500 x 210

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120112

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, käsikahvalla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074314666

SSTL numero : 3424435

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 500

Leveys (mm) : 500

Korkeus (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021S

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARCA 505021S

Fibox
8120112_ARCA_505021S_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021S

Tuote nr : 8120112

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, käsikahvalla

EAN koodi : 6418074314666

El. number :

  • Suomi : 3424435

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8120112_FIBOX Arca IEC 505021S DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 500 500 210
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
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Asennuslevy (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Inner door set
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C