Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.


ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021W No MP
ARCA 505021W No MP 8120152N
UL-koodi : UL508A
Mitat 500 x 500 x 210
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120152N
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074314697
SSTL numero : 3424596
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 500
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13
ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021W No MP
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
ARCA 505021W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 505021W No MP
Tuote nr : 8120152N
UL-koodi : UL508A
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074314697
El. number :
- Suomi : 3424596
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 500 | 210 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MPMP ARCA 5050 |
Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5) |
MPX ARCA 5050 |
Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 15) |
MPS ARCA 5050 |
Asennuslevy (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2) |
DRS ARCA 505021 |
DIN rail frame set
(480 x 480 x 30) |
RCS ARCA 5050 |
Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20) |
IDS ARCA 5050 |
Inner door set
(480 x 480 x 30) |
MPP ARCA 5050 |
Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )