Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.






ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030
ARCA 705030 8120017
UL-koodi : UL508A
Mitat 700 x 500 x 300
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
- IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120017
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074079282
SSTL numero : 3423112
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 700
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 300
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
ARCA 705030


Sample image
Order symbol : ARCA 705030
Tuote nr : 8120017
UL-koodi : UL508A
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla
EAN koodi : 6418074079282
El. number :
- Suomi : 3423112
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 300 |
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
MPX ARCA 7050 |
Asennuslevy
(630 x 430 x 5) |
IDS ARCA 7050 |
Sisäovisarja
(685 x 485 x 35) |
DSP ARCA RM |
Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
RCS ARCA 7050 |
Sadelippa kaapille 7050
(50 x 500 x 20) |
MPP ARCA 7050 |
Asennuslevy, perforoitu
(630 x 430 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 705030 |
DIN-kiskokehyssarja
(685 x 485 x 35) |
MPS ARCA 7050 |
Asennuslevy
(630 x 430 x 2) |
MPMP ARCA 7050 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(630 x 430 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)