Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukon ja muoviavaimen, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja seinäkiinnikkeet ruuveilla. Seinäasennukseen tarvittavat ruuvit eivät kuulu toimitukseen.






CAB P / CAB P 4030 / CAB P 403017
CAB P 403017 8104304
Mitat 400 x 300 x 170
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukon ja muoviavaimen, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja seinäkiinnikkeet ruuveilla. Seinäasennukseen tarvittavat ruuvit eivät kuulu toimitukseen.
- IP65; IK10
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8104304
Tuotekuvaus : Polyesterikaappi
Lisätieto : Harmaa ovi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050014
SSTL numero : 3424135
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 170
Materiaali : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10
Sähköeristys : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 4030 / CAB P 403017
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
CAB P 403017


Sample image
Order symbol : CAB P 403017
Tuote nr : 8104304
Tuotekuvaus : Polyesterikaappi
Lisätieto : Harmaa ovi
EAN koodi : 6418074050014
El. number :
- Suomi : 3424135
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukon ja muoviavaimen, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja seinäkiinnikkeet ruuveilla. Seinäasennukseen tarvittavat ruuvit eivät kuulu toimitukseen.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 170 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
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
FP 4030-D |
kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
(400 x 300 x 1) |
MB CAB |
Asennussarja kosketussuojalevyille
(187 x 145 x 29) |
MP 4030 |
Asennuslevy, koteloille:
(400 x 300 x 2) |
MPX 4030 |
Asennuslevy, koteloille:
(400 x 300 x 1) |
FP 4030-2x12 |
Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:
(400 x 300 x 1) |
MPP 4030 |
Asennuslevy, koteloille:
(400 x 300 x 2) |
MF 4030 |
Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
(400 x 300 x 1) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)