Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukon ja muoviavaimen, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja seinäkiinnikkeet ruuveilla. Seinäasennukseen tarvittavat ruuvit eivät kuulu toimitukseen.
   
Previous slide
CAB P 604023 product image 1
Next slide
CAB P 604023 thumbnail image 1
CAB P 604023 thumbnail image 4
CAB P 604023 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023

CAB P 604023 8104306

Mitat 600 x 400 x 230

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukon ja muoviavaimen, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja seinäkiinnikkeet ruuveilla. Seinäasennukseen tarvittavat ruuvit eivät kuulu toimitukseen.

  • IP65; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8104306

Tuotekuvaus : Polyesterikaappi

Lisätieto : Harmaa ovi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074050038

SSTL numero : 3424139

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 230

Materiaalit :

Materiaali : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

CAB P 604023

Fibox
8104306_CAB_P_604023_cabinet 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : CAB P 604023

Tuote nr : 8104306

Tuotekuvaus : Polyesterikaappi

Lisätieto : Harmaa ovi

EAN koodi : 6418074050038

El. number :

  • Suomi : 3424139

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukon ja muoviavaimen, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja seinäkiinnikkeet ruuveilla. Seinäasennukseen tarvittavat ruuvit eivät kuulu toimitukseen.

CABP604023
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 600 400 230
Materiaalit :
Materiaali : Glass Fiber Reinforced Polyester
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MP 6040 Asennuslevy, koteloille:
(600 x 400 x 2)
MB CAB Asennussarja kosketussuojalevyille
(187 x 145 x 29)
FP 6040-D kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
(580 x 362 x 80)
FP 6040-3x18 Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:
(600 x 400 x 1)
MF 6040 Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
(600 x 400 x 1)
MPP 6040 Asennuslevy, koteloille:
(600 x 400 x 2)
MPX 6040 Asennuslevy, koteloille:
(600 x 400 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C