Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
   
Previous slide
CAB PC 304018 G product image 1
Next slide
CAB PC 304018 G thumbnail image 1
CAB PC 304018 G thumbnail image 2

CAB / CAB 3040 / CAB PC 304018 G

CAB PC 304018 G 8113351

Mitat 300 x 400 x 180

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113351

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020222

SSTL numero : 3424116

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 180
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 3040 / CAB PC 304018 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

CAB PC 304018 G

Fibox
8113351_CAB_PC_304018_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 304018 G

Tuote nr : 8113351

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla

EAN koodi : 6418074020222

El. number :

  • Suomi : 3424116

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB4030S
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 300 400 180
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
DRF 43/44 Sisäkehikko, koteloille:
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 PL Asennuslevy, muovinen, koteloille:
(370 x 270 x 2)
EKIV 43 Asennuslevy, koteloille:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 368 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854