Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.




CAB PC 403018 G 8113350
Mitat 400 x 300 x 180
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8113350
Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi
Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074020208
SSTL numero : 3424114
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 180
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Lisätarvikkeet
CAB PC 403018 G


Sample image
Order symbol : CAB PC 403018 G
Tuote nr : 8113350
Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi
Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla
EAN koodi : 6418074020208
El. number :
- Suomi : 3424114
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 180 |
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
DRF 43/44 | Sisäkehikko, koteloille: |
MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 PL |
Asennuslevy, muovinen, koteloille:
(370 x 270 x 2) |
EKIV 43 |
Asennuslevy, koteloille:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 368 x 1) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)