Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
   
Previous slide
CAB ABS 403018 G product image 1
Next slide
CAB ABS 403018 G thumbnail image 1
CAB ABS 403018 G thumbnail image 4

CAB / CAB 4030 / CAB ABS 403018 G

CAB ABS 403018 G 8183350

Mitat 400 x 300 x 180

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8183350

Tuotekuvaus : ABS-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020260

SSTL numero : 3424314

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 180

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP65

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

CAB / CAB 4030 / CAB ABS 403018 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CAB ABS 403018 G

Fibox
8183350_CAB_ABS_403018_G_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB ABS 403018 G

Tuote nr : 8183350

Tuotekuvaus : ABS-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla

EAN koodi : 6418074020260

El. number :

  • Suomi : 3424314

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB4030S
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 400 300 180
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
DRF 43/44 Sisäkehikko, koteloille:
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 PL Asennuslevy, muovinen, koteloille:
(370 x 270 x 2)
EKIV 43 Asennuslevy, koteloille:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 368 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854