Skip to content
 
    ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO ABS 323215 G product image 1
Next slide
NEO ABS 323215 G thumbnail image 1
NEO ABS 323215 G thumbnail image 2
NEO ABS 323215 G thumbnail image 1

NEO / NEO 323215 / NEO ABS 323215 G

NEO ABS 323215 G 4812001

UL-koodi : -

Mitat 320 x 320 x 150

Sisältää : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 4812001

Tuotekuvaus : Hinged ABS enclosure with grey cover

Lisätieto : -

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074311443

SSTL numero : 3424418

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 320

Leveys (mm) : 320

Korkeus (mm) : 150

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

NEO / NEO 323215 / NEO ABS 323215 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

NEO ABS 323215 G

Fibox
4812001_NEO_ABS_323215_T_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO ABS 323215 G

Tuote nr : 4812001

UL-koodi : -

Tuotekuvaus : Hinged ABS enclosure with grey cover

Lisätieto : -

EAN koodi : 6418074311443

El. number :

  • Suomi : 3424418

Sisältää : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 323215 DIM.jpg
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 320 320 150
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
NEO MPI 3232 Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 265 x 3)
NEO MPS 3232 Metal mounting plate
(275 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 323215 DIN rail frame set
(279 x 279 x 106)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40693 A1.pdf