CAB P
Als u speciale vereisten heeft voor de slagvastheid van uw behuizing, is de CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de moeilijkste en meest veeleisende omgeving voor – de CAB zal u niet in de steek laten. De CAB weerstaat alle weersomstandigheden en is robuuster dan staal. Wij hebben een omvangrijk productassortiment voor u.
- Afmetingen:
CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm - PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen
SELECTIE:
No items matching filtering criteria.