Skip to content
 
    Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
   
Previous slide
ARCA 505021 No MP product image 1
Next slide
ARCA 505021 No MP thumbnail image 1
ARCA 505021 No MP thumbnail image 2
ARCA 505021 No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021 No MP

ARCA 505021 No MP 8120032N

UL Code : UL508A

Wymiary 500 x 500 x 210

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

  • IP66; IK10
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120032N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074314659

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 500

Szerokość (mm) : 500

Głębokość (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021 No MP

Bloki CAD
Kontakty

ARCA 505021 No MP

Fibox
8120032N_ARCA_505021_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021 No MP

Kod produktu : 8120032N

UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt

EAN : 6418074314659

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary : Height Width Depth
mm : 500 500 210
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
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Płyta montażowa
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Inner door set
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Zestaw do montażu na słupie
(485 x 385 x 35)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13