Skip to content
 
    Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
   
Previous slide
ARCA 507030S product image 1
Next slide
ARCA 507030S thumbnail image 1
ARCA 507030S thumbnail image 2
ARCA 507030S thumbnail image 3
ARCA 507030S thumbnail image 4
ARCA 507030S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030S

ARCA 507030S 8120111

UL Code : UL508A

Wymiary 500 x 700 x 300

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

  • IP66; IK10
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120111

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074086044

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 500

Szerokość (mm) : 700

Głębokość (mm) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030S

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ARCA 507030S

Fibox
8120111_ARCA_507030S_4_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 507030S

Kod produktu : 8120111

UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074086044

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

ARCA5070
Wymiary : Height Width Depth
mm : 500 700 300
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
MPX ARCA 7050 Płyta montażowa
(630 x 430 x 5)
PMK ARCA 70 Zestaw do montażu na słupie
(685 x 485 x 35)
RCS ARCA 5070 Daszek do szafki 5070
(50 x 700 x 20)
DSP ARCA RM Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 507030 Rama z szynami DIN i maskownicą
(685 x 485 x 35)
IDS ARCA 5070 Zestaw drzwi wewnętrznych
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 7050 Płyta montażowa
(630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050 Płyta montażowa multiperforowana
(630 x 430 x 2)
MPP ARCA 5070 Płyta montażowa perforowana
(430 x 630 x 2)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467