Skip to content
 
    Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
   
Previous slide
ARCA 604021S No MP product image 1
Next slide
ARCA 604021S No MP thumbnail image 1
ARCA 604021S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021S No MP

ARCA 604021S No MP 8120092N

UL Code : UL508A

Wymiary 600 x 400 x 210

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

  • IP66; IK10
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120092N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074095008

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 600

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021S No MP

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ARCA 604021S No MP

Fibox
8120092_ARCA_604021S_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021S No MP

Kod produktu : 8120092N

UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

EAN : 6418074095008

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

ARCA6040
Wymiary : Height Width Depth
mm : 600 400 210
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
MPS ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Daszek do szafki 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Płyta montażowa multiperforowana
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Płyta montażowa perforowana
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Zestaw drzwi wewnętrznych
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467