Skip to content

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
EK image
Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen