Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 507030S No MP product image 1
Next slide
ARCA 507030S No MP thumbnail image 1
ARCA 507030S No MP thumbnail image 2
ARCA 507030S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030S No MP

ARCA 507030S No MP 8120111N

UL-koodi : UL508A

Mitat 500 x 700 x 300

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120111N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074095091

SSTL numero : 3424974

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 500

Leveys (mm) : 700

Korkeus (mm) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030S No MP

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ARCA 507030S No MP

Fibox
8120111N_ARCA_507030S_No_MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 507030S No MP

Tuote nr : 8120111N

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074095091

El. number :

  • Suomi : 3424974

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

ARCA5070
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 500 700 300
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
MPX ARCA 7050 Asennuslevy
(630 x 430 x 5)
PMK ARCA 70 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(685 x 485 x 35)
RCS ARCA 5070 Sadelippa kaapille 5070
(50 x 700 x 20)
DSP ARCA RM Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 507030 DIN-kiskokehyssarja
(685 x 485 x 35)
IDS ARCA 5070 Sisäovisarja
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 7050 Asennuslevy
(630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050 Asennuslevy, multiperforoitu
(630 x 430 x 2)
MPP ARCA 5070 Asennuslevy, perforoitu
(430 x 630 x 2)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467