Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 608030 No MP product image 2
Next slide
ARCA 608030 No MP thumbnail image 2
ARCA 608030 No MP thumbnail image 4
ARCA 608030 No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030 No MP

ARCA 608030 No MP 8120029N

UL-koodi : UL508A

Mitat 600 x 800 x 300

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120029N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074089465

SSTL numero : 3424581

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 800

Korkeus (mm) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030 No MP

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARCA 608030 No MP

Fibox
8120029N_ARCA_608030_No_MP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 608030 No MP

Tuote nr : 8120029N

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074089465

El. number :

  • Suomi : 3424581

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 DIN-kiskokehyssarja
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Sadelippa kaapille 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Asennuslevy
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Sisäovisarja
MPMP ARCA 8060 Asennuslevy, multiperforoitu
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Asennuslevy, perforoitu
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Asennuslevy
(730 x 530 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13