Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.








ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W No MP
ARCA 608030W No MP 8120149N
UL-koodi : UL508A
Mitat 600 x 800 x 300
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120149N
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074094247
SSTL numero : 3424993
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 800
Korkeus (mm) : 300
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W No MP
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
ARCA 608030W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 608030W No MP
Tuote nr : 8120149N
UL-koodi : UL508A
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074094247
El. number :
- Suomi : 3424993
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 800 | 300 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
DRS ARCA 608030 |
DIN-kiskokehyssarja
(785 x 585 x 35) |
RCS ARCA 6080 |
Sadelippa kaapille 6080
(50 x 800 x 20) |
DSP ARCA RM |
Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 8060 |
Asennuslevy
(730 x 530 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
IDS ARCA 6080 | Sisäovisarja |
MPMP ARCA 8060 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(730 x 530 x 2) |
PMK ARCA 80 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(785 x 585 x 35) |
MPP ARCA 6080 |
Asennuslevy, perforoitu
(530 x 730 x 2) |
MPX ARCA 8060 |
Asennuslevy
(730 x 530 x 5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)