Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 300/150 ZG product image 1
Next slide
PC 300/150 ZG thumbnail image 1
PC 300/150 ZG thumbnail image 2
PC 300/150 ZG thumbnail image 1

MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZG

PC 300/150 ZG 6017338

Mitat 360 x 255 x 152

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6017338

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074061515

SSTL numero : 3435614

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 360

Leveys (mm) : 255

Korkeus (mm) : 152
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
MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 300/150 ZG

Fibox
6017338_PC_300_150_ZG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 300/150 ZG

Tuote nr : 6017338

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074061515

El. number :

  • Suomi : 3435614

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX300
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 360 255 152
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
MIN 20 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1)
MIV 150 Asennuslevy, koteloille:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Asennuslevy, koteloille:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 30 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(329 x 35 x 7)
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7)
FP 10674 Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14)
MIV 300 Asennuslevy, koteloille:
(330 x 225 x 1.5)
MIV 20 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 35 x 7)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847