Skip to content
 
    Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO PC 322215 G product image 1
Next slide
NEO PC 322215 G thumbnail image 1
NEO PC 322215 G thumbnail image 2
NEO PC 322215 G thumbnail image 1

NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 G

NEO PC 322215 G 4810000

UL-koodi : -

Mitat 320 x 220 x 150

Sisältää : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK09
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 4810000

Tuotekuvaus : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover

Lisätieto : -

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074311337

SSTL numero : 3424407

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 320

Leveys (mm) : 220

Korkeus (mm) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

NEO PC 322215 G

Fibox
4810000_NEO_PC_322215_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO PC 322215 G

Tuote nr : 4810000

UL-koodi : -

Tuotekuvaus : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover

Lisätieto : -

EAN koodi : 6418074311337

El. number :

  • Suomi : 3424407

Sisältää : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 322215 DIM.jpg
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 320 220 150
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
NEO MPI 3222 Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3)
NEO MPS 3222 Metal mounting plate
(275 x 165 x 1.5)
PMK NEO 20 Polemounting kit
(300 x 200 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 322215 DIN rail frame set
(279 x 179 x 106)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK09;
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
Certificate FI 40693 A1.pdf