Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.






NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 T
NEO PC 322215 T 4811000
UL-koodi : -
Mitat 320 x 220 x 150
Sisältää : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- IP66; IP67; IK09
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4811000
Tuotekuvaus : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074311382
SSTL numero : 3424412
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 320
Leveys (mm) : 220
Korkeus (mm) : 150
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 T
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
NEO PC 322215 T


Sample image
Order symbol : NEO PC 322215 T
Tuote nr : 4811000
UL-koodi : -
Tuotekuvaus : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074311382
El. number :
- Suomi : 3424412
Sisältää : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 220 | 150 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
NEO MPI 3222 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3) |
NEO MPS 3222 |
Metal mounting plate
(275 x 165 x 1.5) |
PMK NEO 20 |
Polemounting kit
(300 x 200 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 322215 |
DIN rail frame set
(279 x 179 x 106) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK09; |
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
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)