Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.








ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021W
ARCA 406021W 8120146
UL Code : UL508A
Afmetingen 400 x 600 x 210
Afmetingen 15.75 x 23.62 x 8.27
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120146
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the short side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074080172
SSTL Nr. : 3423225
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212092028
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500145
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 600
Diepte (mm) : 210
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 23.62
Diepte (inch) : 8.27
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021W
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
ARCA 406021W


Sample image
Order symbol : ARCA 406021W
Artikelnr. : 8120146
UL Code : UL508A
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the short side
EAN: : 6418074080172
El. number :
- Finland : 3423225
- Denemarken : 8212092028
- Zweden : 2500145
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 600 | 210 |
inch : | 15.75 | 23.62 | 8.27 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
MPS ARCA 6040 |
Montageplaat
(550 x 350 x 2) |
PMK ARCA 60 |
Paalbevestiging (set)
(585 x 385 x 35) |
MPP ARCA 4060 |
Telequick montageplaat
(350 x 550 x 2) |
DSP ARCA HRS |
Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
(15 x 104 x 16) |
IDS ARCA 4060 | Binnendeur (set) |
DSP ARCA HLS |
Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
(15 x 104 x 16) |
MPMP ARCA 6040 |
Montageplaat
(550 x 350 x 1.5) |
DRS ARCA 406021 |
DIN-rail montageframe (set)
(585 x 385 x 35) |
MPX ARCA 6040 |
Montageplaat
(550 x 350 x 15) |
RCS ARCA 4060 |
Regendaken voor 4060
(30 x 600 x 20) |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )