Skip to content

ARCA IEC

Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.

Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13

ARCA IEC image
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALGTE FILTRE:

Mounting plates

DIN rail sets

Inner door sets

Corner bracket sets

Connecting enclosures

Hinges and Wall mounting

Pole mounting kits

Lock inserts

Rain canopies

Door stoppers