Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 806030W No MP product image 1
Next slide
ARCA 806030W No MP thumbnail image 1
ARCA 806030W No MP thumbnail image 2
ARCA 806030W No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030W No MP

ARCA 806030W No MP 8120139N

UL-koodi : UL508A

Mitat 800 x 600 x 300

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120139N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074094049

SSTL numero : 3424952

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 800

Leveys (mm) : 600

Korkeus (mm) : 300

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP65

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030W No MP

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ARCA 806030W No MP

Fibox
8120139N_ARCA_806030W_No_MP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 806030W No MP

Tuote nr : 8120139N

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074094049

El. number :

  • Suomi : 3424952

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

ARCA8060
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 800 600 300
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
RCS ARCA 8060 Sadelippa kaapille 8060
(50 x 600 x 20)
PMK ARCA 60 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(585 x 385 x 35)
IDS ARCA 8060 Sisäovisarja
(785 x 585 x 35)
DSP ARCA RM Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 806030 DIN-kiskokehyssarja
(785 x 585 x 35)
MPS ARCA 8060 Asennuslevy
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPMP ARCA 8060 Asennuslevy, multiperforoitu
(730 x 530 x 2)
MPP ARCA 8060 Asennuslevy, perforoitu
(730 x 530 x 2)
MPX ARCA 8060 Asennuslevy
(730 x 530 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467