Skip to content

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

ARCA IEC image
Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALDA FILTER:

Mounting plates

DIN rail sets

Inner door sets

Corner bracket sets

Connecting enclosures

Hinges and Wall mounting

Pole mounting kits

Lock inserts

Rain canopies

Door stoppers