ARCA IEC
Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.
- Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
- PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)

Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen
No items matching filtering criteria.
Mounting plates

MPX ARCA 3020
8120741
Montageplaat
Afmeting : 250 x 150 x 15 mm
Geïsoleerd, voor afmeting 300x200x150

MPX ARCA 5040
8120745
Montageplaat
Afmeting : 450 x 350 x 15 mm
Geïsoleerd, voor afmeting 500x400x210

MPX ARCA 6040
8120746
Montageplaat
Afmeting : 550 x 350 x 15 mm
Geïsoleerd, voor afmeting 600x400x210

MPX ARCA 7050
8120748
Montageplaat
Afmeting : 630 x 430 x 15 mm
Geïsoleerd, voor afmeting 700x500x300

MPX ARCA 8060
8120749
Montageplaat
Afmeting : 730 x 530 x 15 mm
Geïsoleerd, voor afmeting 800x600x300
DIN rail sets
Inner door sets
Corner bracket sets
Connecting enclosures
Hinges and Wall mounting
Pole mounting kits
Lock inserts

LIS ARCA DB3 MID
8120980
Binnenwerk Dubbelbaard 3mm
Materiaal:
:
Polyamide
Afmeting
: 40 x 30 x 60 mm